국가 선택
OBE1500-R2F-SE2-0,2M-V31-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, space-saving M2 mounting, 1500 mm detection range, red light, dark on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin
주요 혜택 한눈에 보기
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- High detection ranges achievable
- TEACH-IN
- Detection of small parts or flat objects from 0.3 mm
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR