MH-F31K-02 Adapter Plate

Adapter plate

주요 혜택 한눈에 보기

  • Adapter plate for mounting the F31/F31K on a small mounting surface with a hole pattern measuring 30 x 80 mm
  • Flexible sensor mounting via thru-holes or using mounting nuts
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-F31K-02 기술 데이터

Surface resistanceIEC 60093
Mounting hole pattern30 x 80 mm and 30 x 130 mm
Inserted M5 mounting nuts can be removed
MaterialPA , black
electrically conductive
Surface resistance< 109 Ω
Spacer diskPA (1 unit, 10 mm strong)
Mounting screwstainless steel socket cap head screws DIN 912
For F31: 2 x M5 x 20
For F31K: 2 x M5 x 25
For MH-F31K: 2 x M5 x 16
For BT65A with spacer: 1 x M6 x 35
for BT65-F31 ...: 2 x M5 x 25
Mounting nut4 x M5
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.