RL ID01 Retractable Lanyard

Retractable lanyard for universal use

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

RL ID01 기술 데이터

DescriptionRetractable lanyard with locking function, pulling force: 340 g, rope length: 106 cm
Colorblack
MaterialNylon cord with Kevlar core
Mass124 g
Dimensions55 mm x 66 mm x 20 mm
NoteFor mounting on Smart-Ex or Ex-Handy the Mini QD Loop (Art.-No. 70115365) is needed.
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , RSM-Ex , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
일반 참고 사항