VAZ-T1-FK-V1 ASi Passive Splitter

Passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round connector

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

VAZ-T1-FK-V1 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
ConnectionAS-Interface flat cable,
M12 x 1 connector
Pin 1 AS-Interface+, Pin 3 AS-Interface-
Dimensionsabout 50, 20, 30 mm (L, W, H)
일반 참고 사항