국가 선택
VBP-HH1-V3.0 ASi Handheld Device
AS-Interface Handheld
주요 혜택 한눈에 보기
- Addressing and programming AS-Interface nodes
- Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
- Setting outputs at the AS-Interface node
- Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
- The node connection is short-circuit and overload proof
- Battery charger included with delivery
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR