국가 선택
SLA29/35/116 R=65m Safety Thru-Beam Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Sensing range up to 65 m
- Self-monitoring (type 4 according to IEC/EN 61496-1)
- Red transmission light
- Integrated alignment aid
- Clearly visible LED functional display and pre-fault indicator on the receiver
- Sturdy housing
- Waterproof, degree of protection IP67
- Operation on control units of SB4 (SafeBox)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT