국가 선택
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet WirelessHART Adapter
주요 혜택 한눈에 보기
- Installation in Zone 1, 21
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Ex d housing for Ex d field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL