판매 종료

CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs Sensor adapter

Sensor adapter for M12 sensors and 1/4" flexible metal conduit

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for 1/4'' flexible metal conduit
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs 기술 데이터

External thread
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Internal thread
Thread typemetric
Thread sizeM12 x 1
Material
Screwed connectionbrass, nickel-plated
Slotted nutbrass
Clamping ringnickel-plated brass
Mass37 g
Scope of delivery5 item(s)
Supplementary informationobserve mounting instructions
일반 참고 사항