국가 선택
PXV100I-F200-B25-V1D Optical Read Head
Read head for incident light positioning system
주요 혜택 한눈에 보기
- EtherNet/IP
- Non-contact positioning on Data Matrix code tape
- Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free
- High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines.
- Integrated switch
- Travel ranges up to 10 km
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR