국가 선택
OBE6000-12GM40-SE4-0,1M-V31 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M12 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 6 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark-on, DC version, NPN output, 100 mm fixed cable, and M12 plug, 4-pin
주요 혜택 한눈에 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR