국가 선택
KFU8-FSSP-1.D-Y322444 Signal Converter
Frequency/voltage/current converter, 40 kHz version
주요 혜택 한눈에 보기
- Limit frequency 40 kHz
- Voltage or current ouptput
- Incrementing output
(Spacing factor 1 ... 9999) - 2-, 3-, 4-wire sensors and rotary encoder can be connected
- Auxiliary power output for sensors
- Connection via Power Rail
- Period measurement
- Display: Input in Hz or 1/min, output in V or mA
- adjustable updating of indication (0,001 ... 2,5 s)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR