국가 선택
ECA30PL-05A4A-B16BD:NN Cable-Pull Rotary Encoder
Cable-pull rotary encoder with CANopen interface
주요 혜택 한눈에 보기
- Rust and acid-resistant measuring cable
- Robust aluminum drum housing
- Resolution: 13 singleturn, 12 bit multiturn



참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ECA30PL-05A4A-B16BD:NN 기술 데이터
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Performance Line | |
| Measuring length | 5000 mm | |
| Construction type | 130 mm | |
| Resolution | Cable pull: Design 130 mm: 0.04 mm Encoder: 25 Bit (13 Bit/revolution) |
| Operating voltage | UB | 9 ... 30 V DC |
| No-load supply current | I0 | ≥ 350 mA |
| Interface type | CANopen | ||||||||||
| Resolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Transfer rate | max. 1 MBit/s | ||||||||||
| Standard conformity | communication profile: DS 301 Device profiles: DS 406 and DS 417 , programmable according to class 2 | ||||||||||
| Connector | M12 connector, 5 pin , A-coded |
| Degree of protection | acc. DIN EN 60529 | ||||
| |||||
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | ||||
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | ||||
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | ||||
| Ambient temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation |
| Rope diameter | 1.35 mm | |||||||||||||
| Drum perimeter | 334.1 mm | |||||||||||||
| Retraction speed | 4 m/s | |||||||||||||
| Spring retraction force | 15 ... 21 N | |||||||||||||
| Material | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Mass | 2888 g | |||||||||||||
| Life span | up to 106 Cycles | |||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.