OMH-LS610-01 Mounting Aid

Mounting bracket for optical data coupler

주요 혜택 한눈에 보기

  • Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-LS610-01 기술 데이터

Materialblack coated aluminum
zinc-plated black steel
Massapprox. 1500 g
Dimensions
Height153 mm
Width100 mm
Length266 mm
SeriesLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682
일반 참고 사항