VAZ-LED-40MM-CLD-BU Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, blue

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 40-mm-series

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-40MM-CLD-BU 기술 데이터

Light typeLED
UL File NumberE223176
Colorblue
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Protection classII
Current consumption35 mA
Inrush current500 mA
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass28 g
Dimensions
Height59 mm
Diameter40 mm
Life spanmax. 50,000 h
일반 참고 사항