VAZ-MH PG9-70MM Signal Tower Accessory

Junction box with side cable gland

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH PG9-70MM 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Cable entryM16 x 1.5 cable gland for cable diameter 5 ... 10 mm
MaterialPA-GF, black
Mass71 g
Dimensions
Height29 mm
Diameter70 mm
일반 참고 사항