VAZ-CLAMP-40MM Stack Light Terminal Base

Stack light terminal base with cover plate

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Flexible combination of signal elements
  • 40-mm-series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-40MM 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorgrey
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass25 g
Dimensions
Height44 mm
Diameter40 mm
Connection possibilitiesSpring terminal, max. 1.5 mm2
Notefits the straight mounting bracket
일반 참고 사항