국가 선택
F* SD Switch Disconnector
Switch disconnectos with type of protection Ex d
주요 혜택 한눈에 보기
- Various contact configurations and pole numbers
- Labeling 'OFF - ON'
- Ex d and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Aluminum enclosure
- Gas group IIC
- Degree of protection IP66
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE