VAZ-MH-90°-BASE1-40MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, angled, hidden cable entry

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH-90°-BASE1-40MM 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
MaterialPC/ABS
Mass29 g
Dimensions
Height30 mm
Width55 mm
Length65 mm
일반 참고 사항