국가 선택
OBE24-S1-A0-Y905121 Photoelectric Slot Sensor






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE24-S1-A0-Y905121 기술 데이터
| Sensing range | 0 ... 24 mm | |
| Light source | LED | |
| Light type | infrared , 950 nm | |
| Tests | EN 60947-5-2 | |
| Marking | CE | |
| Slot width | 24 mm | |
| Slot depth | 24 mm | |
| Ambient light limit | Fluorescent lamp 3000 Lux sun light 10000 Lux |
| Operation indicator | LED red |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V DC |
| Ripple | 10 % | |
| No-load supply current | I0 | ≤ 25 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Switching type | light/dark on | |
| Signal output | 2 NPN complementary , Reverse polarity protection , open collectors | |
| Switching voltage | max. 60 V DC | |
| Switching current | max. 100 mA | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 0.5 V |
| Switching frequency | f | 100 Hz |
| Response time | < 10 ms |
| Product standard | EN 60947-5-2 |
| EAC conformity | TR CU 020/2011 |
| Ambient temperature | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) |
| Degree of protection | IP65 | ||||
| Connection | 600 mm | ||||
| Material | |||||
| |||||
| Note | Normally open (NO) black wire is inside heat-shrinkable tube | ||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.