국가 선택
DIS.P.040.6P.1NO.1NC.GR Switch Disconnector
Switch disconnector, glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure, 6-pole, 40 A, with type of protection Ex e
주요 혜택 한눈에 보기
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 6x NO
- Labeling '0 - I'
- Auxiliary contacts - 1x NO / 1x NC
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Bottom face cable glands polyamide, 4x M32 1x M20
- Ex db eb and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection: IP 65
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE