M-LB-2800 Insulation Spacer

Insulation spacer for surge protection system M-LB-2000

주요 혜택 한눈에 보기

  • For surge protection system M-LB-2000
  • Color black
  • DIN rail mountable
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

M-LB-2800 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humiditymax. 95 % , without condensation
MaterialPolyamide (PA)
Massapprox. 40 g
Dimensions2 x 93 x 77 mm (0.08 x 3.7 x 3 inch) (W x H x D)
Height93 mm
Width2 mm
Depth77 mm
Mountingon 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
일반 참고 사항