CC S01-R Car Charger

Car charger with USB-A socket for universal use

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

CC S01-R 기술 데이터

Colorblack
Connection2-pole 12 V plug connector on USB socket (type A)
Input: U 12 – 24V / 1A DC
Output: U 5.0V / 2A DC
Massapprox. 20 g
NoteFor the Smart-Ex 03, the PC TPRO (USB-C to USB-A cable, #70121989) is required.
SeriesSmart-Ex® 203 , Smart-Ex® 02 Ex-Handy 10 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Smart-Ex® 03
일반 참고 사항