국가 선택
PS1000-D2-24.10 DC/DC Converter
주요 혜택 한눈에 보기
- 24 V DC input
- Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W
- Housing width 42 mm
- Efficiency up to 94.2 %
- Minimal inrush current surge
- Reverse input polarity protection
- 20 % output power reserves
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL