국가 선택
VAZ-FK-PUR-BK-2,5MM ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
주요 혜택 한눈에 보기
- Oil resistant
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR