OMH-ML100-09 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Bracket for round steel or sheet
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-09 기술 데이터

MaterialAluminum
Stainless steel
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width32 mm
Length57.5 mm
MountingMounting accessories included
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesML100 ; R100
일반 참고 사항