국가 선택
OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz Read-Only Tag
Code carrier for optical high-temperature identification system, stainless steel
주요 혜택 한눈에 보기
- Sturdy code carrier for temperatures up to 500 °C (932 °F)
- Code milled in plain writing
- High chemical resistance
- Non-rusting
- Suitable for cleaning with aggressive and abrasive media
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR