BC-Ex Belt Clip

Belt clip with QuickFix for universal use

주요 혜택 한눈에 보기

  • 4QuickFix System
  • Optimal solution for attachment to belts
  • Easy fastening and secure fit thanks to pressure lock
  • Stepwise 360° rotatable
  • Note: BC-Ex is needed for CR-Ex H10/LC H10 and CR-Ex S02/LC S02

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

BC-Ex 기술 데이터

Colorblack
MaterialAntistatic plastic
Massapprox. 40 g
Dimensions67 mm x 51 mm x 27 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Visor-Ex® 01
일반 참고 사항