DC EX-BP S02 Charging Station

Battery pack charging station for Ex-BP S02 and BP S02

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

DC EX-BP S02 기술 데이터

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector , USB socket (type A) 2.0
Dimensions121 mm x 82 mm x 19 mm
NoteDelivery without charging cable PC S02 and without charger TC S02
Charging possible via the PC S02 charging cable or in the DS S02 desktop charging station
SeriesSmart-Ex® 02
일반 참고 사항