EXT-C2LCOIL Holding Strap

Clip2Loop coil tether

주요 혜택 한눈에 보기

  • Screw gate locking mechanisms provide positive retention
  • Load rated carabiners for safety and durability
  • Carabiners, triggers and clips cannot be removed from lanyards for an extra measure of safety
  • Load capacity 0.9 kg
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

EXT-C2LCOIL 기술 데이터

Coloryellow
Mass176 g
DimensionsLength (relaxed): 178 mm
Length (extended): 864 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
일반 참고 사항