MINI QD LOOP Holding Strap

Mini QD loop

주요 혜택 한눈에 보기

  • Includes 3/8" click fasteners for easy attachment
  • Recommended weight load up to 1.13 kg
  • Tensile strength of up to 20 kg
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

MINI QD LOOP 기술 데이터

Colorblack
Materialplastic
DimensionsLength: 64 mm
Cord diameter: 1 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03
일반 참고 사항