국가 선택
CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland
Cable gland, plastic
주요 혜택 한눈에 보기
- For cables without armor
- High impact-resistant polyamide material
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Very large clamping range due to double sealing insert
- Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
- Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE