국가 선택
휴대용 조명

본질 안전형 손전등 시리즈 Lite-Ex®
라이트엑스® 고성능 손전등 시리즈는산업 환경에서의 일상적 사용을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었으며, '링 스위치' 메커니즘으로 신속하고 간편한 조작이 가능합니다. 손전등 켜기는 더할 나위 없이 간편합니다—'링 스위치'를 돌리기만 하면 됩니다. 이 혁신적인 스위치 메커니즘 덕분에 장갑을 착용한 상태에서도 사용자가 손전등을 쉽게 조작할 수 있으며, '비접촉식' 메커니즘이기 때문에 수리 필요성이 줄어들어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. Lite-Ex®는 헤드램프 형태로도 제공됩니다.
라이트-엑스® 시리즈는 타의 추종을 불허하는 고성능을 제공하며 iF 제품 디자인 어워드를 수상했습니다.
승인 대상: ATEX, IECEx, Zone 0/20
언어
- 포르투갈어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Mobile Computing and Communications | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Linecard Mobile Communication Portfolio | 파일 형식 PDF | 파일 크기 382 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Linecard - Portable Lighting | 파일 형식 PDF | 파일 크기 384 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.