제어 및 배전반

제어 및 배전반은 산업 환경에서 전기 설비와 자동화 모듈을 수용하고 관리하기 위한 중앙 집중식 플랫폼을 제공하여 위험 지역에서도 안전하고 효율적인 작동을 보장합니다. 견고한 방폭형 인클로저와 인증된 작동 요소로 설계된 이 배전반은 전력 분배부터 복잡한 기계 제어에 이르기까지 다양한 공정 자동화 애플리케이션을 지원합니다.
페퍼르+푸크스의 솔루션 엔지니어링 센터(SEC)는 고객과 긴밀히 협력하여 각 프로젝트에 맞춤형 솔루션을 개발합니다. 초기 평가 및 레이아웃 설계부터 최종 검사, 인증, 문서화에 이르기까지 모든 제어 및 배전반은 정확한 사양을 충족하도록 설계되어 즉시 가동 준비가 완료됩니다. 스테인리스강 및 알루미늄 인클로저를 포함한 다양한 재질, 크기, 구성으로 제공되는 이 패널들은 기계적 강도, 유연성, ATEX, IECEx, NEC 등 국제 표준 준수를 결합합니다.
- CPS 시리즈: 알루미늄/스테인리스 스틸, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 설치 가능
- EJB 시리즈: 알루미늄, 구역 1, 구역 2, 구역 21, 구역 22 및 등급 I, 등급 II, Division 1에 설치
- EJBX 시리즈: 스테인리스강, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역 설치 가능
- GUB 시리즈: 알루미늄, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역 설치 가능
- GUBX 시리즈: 스테인리스 스틸, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 설치 가능

CPS 시리즈: 알루미늄/스테인리스 스틸 제어 및 배전반 (Ex de 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치
CPS 시리즈 Ex de 솔루션은 방폭형 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 인클로저와 GRP Ex e 인클로저를 결합하여 위험 지역의 복잡한 제어 애플리케이션에서 최대의 유연성을 제공합니다. 잠재적으로 스파크를 발생시킬 수 있는 산업용 전기 부품은 어셈블리의 Ex d 부분에 설치되며, LED 표시등, 푸시버튼, 제어 스위치, 전류계, 연결 단자와 같은 인증된 Ex e 부품은 접근이 용이한 Ex e 인클로저에 설치됩니다. 현장 설치 시 케이블은 Ex e 케이블 글랜드와 적절한 단자를 사용하여 인클로저(Ex e) 내부에서 쉽게 연결됩니다. 이를 통해 현장 설치형 Ex d 케이블 글랜드 또는 배리어 글랜드가 필요하지 않아 전체 어셈블리의 안전한 작동과 쉬운 유지보수가 가능합니다.

EJB 시리즈: 알루미늄 소재 제어 및 배전반 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Class II, Division 1에 설치 가능. 가스 그룹 IIB+H2에 적합.
EJB 시리즈는 가혹한 산업 환경을 위해 설계된 내식성 알루미늄 케이스의 제어 및 배전반을 제공합니다. 다양한 크기와 레이아웃으로 제공되며, 견고한 구조와 다용도 설계를 결합하여 다양한 제어 및 배전 요구 사항을 수용합니다. IP66 등급 보호(O-링 추가 시 IP66/67) 및 NEMA 4, 4X, 7, 9 등급 인증을 획득하여 까다로운 조건에서도 패널의 안정적인 작동을 보장합니다. 패널은 프로젝트별 요구사항에 맞춰 조정 가능하여 조작 요소, 케이블 진입구 및 글랜드의 유연한 배치가 가능합니다. 내부 부품 모니터링이 필요한 경우, 케이스 무결성을 해치지 않으면서 내열 강화 유리 시야창을 통합할 수 있습니다.

EJBX 시리즈: 스테인리스강 제어 및 배전반 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 I종, II종, 1분류에 설치 가능. 가스 그룹 IIB+H2에 적합.
EJBX 시리즈는 부식성 및 까다로운 환경을 위해 설계된 견고한 내화 스테인리스강 케이스에 장착된 제어 및 배전반으로 구성됩니다. 다양한 크기와 레이아웃으로 제공되며, 복잡한 제어 및 배전 설비의 요구 사항을 충족시키기 위해 강도와 적응성을 결합했습니다. IP66 등급(추가 O-링 장착 시 IP66/67)의 보호 성능과 NEMA 4, 4X, 7, 9 유형 규격 준수를 통해 가혹한 환경으로부터 패널을 안정적으로 보호합니다. 조작 요소 배치, 케이블 진입구, 호환 가능한 글랜드 등 개별 프로젝트 요구사항에 맞춰 패널을 맞춤 제작할 수 있습니다. 내부 부품 모니터링이 필요한 경우, 선택 가능한 내열 강화 유리 시야창을 통해 안전성을 저해하지 않으면서도 가시성을 확보할 수 있습니다.

GUB 시리즈: 알루미늄 제어 및 배전반 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Class II, Division 1에 설치 가능. 가스 그룹 IIC에 적합.
GUB 시리즈 제어 및 배전반은 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 알루미늄 케이스로 제작되어 내화성이 있으며 까다로운 응용 분야에 적합합니다. 다양한 크기와 레이아웃 구성으로 제공되는 이 반은 기계적 강도와 유연한 설계 옵션을 모두 제공하여 다양한 제어 및 배전 요구 사항을 충족합니다. IP66 등급(추가 O-링 적용 시 IP66/67) 및 NEMA 4, 4X, 7, 9 등급을 충족하여 까다로운 환경 조건에서도 안정적인 성능을 유지합니다. 각 GUB 패널은 조작 요소, 케이블 진입구 및 글랜드에 대한 유연한 배치를 포함하여 특정 프로젝트 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 내부 구성 요소의 가시성이 필요한 설정을 위해 내열 강화 유리 시야창을 옵션으로 통합할 수 있습니다.

GUBX 시리즈: 스테인리스강 제어 및 배전반 (Ex d 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치 가능. 가스 그룹 IIC에 적합.
GUBX 시리즈 제어 및 배전반은 견고하고 부식 방지 및 방폭형 스테인리스 스틸 케이스를 특징으로 합니다. 다양한 크기와 레이아웃 옵션으로 제공되는 이 반은 기계적 강도와 유연한 설계를 결합하여 까다로운 제어 및 배전 애플리케이션에 이상적입니다. 높은 보호 등급(추가 O-링 장착 시 IP66 또는 IP66/67)을 자랑하며, 가혹한 환경 조건에서도 안정적인 성능을 제공합니다. 각 GUBX 패널은 조작 요소, 케이블 진입구, 글랜드의 유연한 구성을 포함하여 특정 프로젝트 요구사항에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. 내부 구성 요소의 시각적 모니터링이 필요한 응용 분야를 위해 내열 강화 유리 시야창을 옵션으로 포함할 수 있습니다.
- 독일어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Linecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | 파일 형식 PDF | 파일 크기 491 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.