국가 선택
이더넷-APL용 액세서리
FieldConnex® 이더넷-APL용 서지 보호 장치
이더넷-APL용 FieldConnex 서지 보호 모듈은 이더넷-APL 전용으로 설계되었습니다. 모든 서지 보호 모듈과 마찬가지로, 이 모듈은 낙뢰 및 기타 서지위험이높은 공정 장비를 위해 설계되었습니다. 이 모듈을 사용하면 필드버스 설치 및 계측 장비가 안정적으로 보호됩니다.
- 제어 캐비닛 또는 필드버스 분배기에 DIN 마운팅 레일 장착에 적합
- 필드버스 분배기 또는 제어 캐비닛 내의 트렁크 또는 스퍼 단자에 플러그를 연결할 수 있습니다.
- 현장 설치용 IP67 등급 하우징에 장착 가능
이더넷 APL용 서지 보호기는 추가 배선 계층 없이도 설치가 매우 쉽고 편리합니다. 모든 설치 및 유지보수 규정을 준수할 수 있습니다. 대부분의 필드버스 설치 환경에서 서지 보호 모듈은 FieldConnex® 세그먼트 보호기로 개조 설치가 가능합니다.

이더넷-APL용 SFP 모듈
특별히 설계된 SFP 모듈은 광섬유 케이블을 통해 스위치를 이더넷 백본에 연결합니다.
- 케이블 길이는 최대 30km
- 단일모드 또는 다중모드 전송 선택 가능
- Pepperl+Fuchs 인증 액세서리
- 스위치와 연계된 존 2 설치
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.