이더넷 APL 필드 스위치

FieldConnex의 이더넷 APL 필드 스위치는공정이용 자동화 분야에서 일반 통신 기술과 이더넷 APL을 결합한 최초의 스위치입니다. 이 필드 스위치는 이더넷 케이블을 통해 전력과 데이터를 동시에 전송하여 공정 플랜트의 위험 구역으로 공급합니다.
DIN 마운팅 레일 장착용 이더넷 APL 필드 스위치는 필드버스에서 이더네트로의 전환을 사용자에게 편리할 뿐만 아니라 비용 효율적으로 만들어줍니다. 이더넷 APL 외에도, 이 스위치는 선택적으로 맨체스터 버스 전원 공급 물리 계층(MBP)을 처리할 수 있는 전 세계 유일의 제품이며, 기존 PROFIBUS PA 계측기 베이스에 연결하도록 유연하게 구성할 수 있습니다.
이더넷 APL 필드 스위치는 소형 플랜트 레이아웃에 완벽하게 적합합니다. IIoT 애플리케이션을 위한 성능 기능 외에도, FieldConnex의 전형적인 모든 기능과 필드버스 설치의 간편한 장착을 제공합니다.
- 강건성
- 넓은 온도 범위
- 위험 지역에서의 사용
- 본질 안전 방식의 폭발 방지 / Ex ic IIC 또는 Ex ia IIC
이더넷-APL 지원 스위치의 첫 세대는 FieldConnex 제품군의 IIoT 진출을 위한 첫걸음으로, 공정 산업의 디지털 전환에 중요한 기여를 합니다. 향후 추가 혁신적 구성 요소들이 출시될 예정입니다.

이더넷 APL 필드 스위치용 인클로저 솔루션
고객 현장에서 쉽고빠르게 설치할 수 있도록 FieldConnex® 이더넷-APL 스위치는 인클로저 솔루션과 함께 제공됩니다. 사전 구성 및 Zone 2/22 환경에 대한 완전한 인증을 받은 이 솔루션은 GRP 하우징 및 스테인리스 스틸 버전으로 선택할 수 있습니다. 두 인클로저 유형 모두 매우 가혹한 환경에서도 안정적인 작동을 보장합니다. 고품질 소재는 견고하고 내구성이 뛰어나며 고온에도 강합니다. 사전 설계된 템플릿을 기반으로 사용자는 스플라이스 트레이, 케이블 엔트리 등 내부 설치된 다양한 구성 요소를 필요에 따라 쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Brochure Solution Spotlight | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Ethernet-APL Engineering Guideline | 파일 형식 PDF | 파일 크기 4MB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.