K-시스템의 아이솔레이트 배리어들

분리된 장벽 K-시스템 예제 조립 제품군 이미지

다양한 애플리케이션을 단일 시스템으로 해결하는 페퍼르+푸크스(Pepperl+Fuchs)의 K-시스템은 현장 장치와 제어 시스템 간 안정적이고 경제적인 신호 전송을 보장합니다. 단일 절연 모듈 설치부터 대규모 시스템 통합까지 계획에 상관없이, 애플리케이션 중심의 솔루션이 K-시스템 제품군 전체를 특징짓습니다.

다음은 그 독특한 특징 중 일부입니다:

    • 제품 포트폴리오

    K-시스템은 다양한 신호 및 응용 분야를 위한 광범위한 본질 안전 인터페이스 모듈을 제공합니다. 단순한 절연기부터 고기능 모듈까지 다양한 제품을 포함합니다.

    • 전력 레일

    파워 레일 인서트는 표준 35mm DIN 레일에 장착되는 인서트입니다. DIN 레일에 장착할 때 유닛은 간단히 고정됩니다. 파워 레일은 모듈에 전원을 공급하고 개별 아이솔레이터의 집합 오류 메시지 경로를 제공합니다. 파워 레일은 전선을 데이지 체인 방식으로 연결할 필요가 없어 배선 및 유지보수 비용을 절감합니다. 또한 확장을 단순화합니다. 시스템에 추가할 준비가 되면 새 모듈을 간단히 장착하기만 하면 됩니다.

    • 전원 공급 모듈

    공급 전압은 전원 공급 모듈을 통해 전원 레일에 연결됩니다. 내장 퓨즈는 플러그인 모듈에 대한 효과적인 그룹 보호 기능을 제공합니다. 인터페이스 모듈에서 감지된 라인 결함은 전원 공급 모듈의 무전위 접점을 통해 출력됩니다.

    • 국제 안전 기준

    SIL 등급은 추가 비용 없이 이용 가능합니다.

    • 간편한 설정

    강력한 소프트웨어 도구인 PACTware를 사용하면 프로젝트 문서를 더 쉽게 작성할 수 있고, 고기능 인터페이스 모듈을 손쉽게 구성할 수 있습니다.

포트폴리오

언어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Interface Technology파일 형식
PDF
파일 크기
4MB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants파일 형식
PDF
파일 크기
412 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.