터미널 및 분기 박스 (Ex d)

Ex d 터미널 박스 제품군 이미지

Pepperl+Fuchs는 폭발 위험 지역에서 안정적으로 사용할 수 있도록 설계된 Ex d(방폭형) 및 Ex tb(밀폐형 방진) 인증을 획득한 터미널 박스와 정션 박스로 구성된 전문 제품군을 제공합니다. 이 견고한 솔루션들은 ATEX, IECEx, UL 등 글로벌 표준에 따라 인증을 획득하여, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 또는 Class I 및 Class II, Division 1 위험 구역에서 안전한 신호 및 전력 분배에 적합합니다.

이 인클로저는 무구리 알루미늄과 스테인리스강으로 제작되어, 극한의 환경 조건에서도 뛰어난 내식성, 높은 내충격성 및 장기적인 내구성을 제공합니다. 이러한 소재 덕분에 석유 및 가스 설비, 해양/오프쇼어 환경, 화학 공정 플랜트, 또는 위생 관리가 중요한 환경에서 사용하기에 특히 적합합니다.

다양한 설치 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 크기의 인클로저 및 케이블 글랜드 옵션을 제공합니다. 모듈식 설계 덕분에 특정 기술적 및 환경적 요구 사항에 맞춘 맞춤형 구성이 가능합니다. 높은 방진·방수 등급(IP)과 넓은 작동 온도 범위는 까다로운 환경 조건에서도 Ex d 터미널 박스 및 정션 박스의 안정적인 장기 성능을 보장합니다.

견고한 구조와 세심하게 설계된 Pepperl+Fuchs Ex d 터미널 박스 및 정션 박스는 설치와 유지보수를 간편하게 해주는 동시에 언제나 신뢰할 수 있는 방폭 기능을 제공합니다. 이 방폭 솔루션은 가장 까다로운 산업 환경에서도 안전하고 안정적인 작동을 보장하도록 제작되었습니다.

  • EJB 시리즈: 알루미늄, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1에 설치 가능
  • EJBX 시리즈: 스테인리스강, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역에 설치 가능
  • GUB 시리즈: 알루미늄, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1에 설치 가능
  • GUBX 시리즈: 스테인리스강, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22에 설치 가능
EJB 시리즈: 알루미늄 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)

EJB 시리즈: 알루미늄 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역에 설치 가능합니다. 가스 그룹 IIB+H2에 적합합니다.

부식 방지 알루미늄 재질로 제작되어 구리가 포함되지 않은 다양한 크기와 디자인의 인클로저가 내구성이 뛰어난 EJB 터미널 박스 및 정션 박스의 기반을 이룹니다. 이 제품들은 IP66(O-링 장착 시 IP66/67) 및 NEMA Type 4, 4x, 7, 9 등급의 방진·방수 규격을 충족하므로 다양한 응용 분야에 활용 가능한 다목적 솔루션입니다. EJB 터미널 박스 및 분기 박스는 -60°C까지 확장된 작동 온도 범위를 제공하며, 단자의 종류와 수량, 케이블 인입구, 케이블 글랜드 등을 포함한 고객 사양에 따라 구성할 수 있습니다. 필요한 경우, 내열성 강화 유리로 제작된 시야창을 통합할 수도 있습니다.

EJBX 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)

EJBX 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역에 설치 가능합니다. 가스 그룹 IIB+H2에 적합합니다.

EJBX 시리즈 터미널 및 분기 박스는 견고하고 내식성이 뛰어난 스테인리스 스틸 외장을 기반으로 제작되었으며, 다양한 크기와 설계 구성으로 제공됩니다. 극한의 환경을 위해 설계된 이 인클로저는 IP66 등급(O-링 장착 시 IP66/67) 및 NEMA Type 4, 4X, 7, 9 규격을 충족하여 광범위한 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 극한 온도를 견딜 수 있도록 설계된 EJBX 터미널 박스 및 정션 박스는 영하 60°C의 저온 환경에서도 작동이 가능합니다. 고객은 다양한 단자 유형, 케이블 인입 방식 및 호환 가능한 케이블 글랜드 중에서 선택하여 각 유닛을 요구 사항에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. 터미널 박스 또는 정션 박스 내부를 확인할 수 있어야 하는 용도의 경우, 내열 강화 유리로 제작된 옵션용 창을 장착할 수도 있습니다.

GUB 시리즈: 알루미늄 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)

GUB 시리즈: 알루미늄 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 1 구역에 설치 가능합니다. 가스 그룹 IIC에 적합합니다.

내식성이 뛰어난 무구리 알루미늄으로 제작된 GUB 시리즈 터미널 박스 및 정션 박스는 다양한 설치 요구 사항에 맞춰 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다. 이 인클로저는 최대 IP66 등급(O-링 장착 시 IP66/67)의 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하며 NEMA Type 4X 규격을 준수합니다. 가혹한 환경에서도 내구성을 발휘하도록 설계된 이 제품은 최저 -60°C의 주변 온도에서도 효과적으로 작동합니다. 각 유닛은 다양한 단자 유형, 케이블 인입구 및 케이블 글랜드를 선택하여 개별적으로 구성할 수 있습니다. 내부 시야 확보가 필요한 용도의 경우, 강화 내열 유리 창을 인클로저 설계에 통합할 수 있습니다.

GUBX 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)

GUBX 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex d 및 Ex tb)Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22에 설치 가능. 가스 그룹 IIC에 적합합니다.

GUBX 터미널 및 분기 박스는 스테인리스강으로 제작되어 까다로운 환경에서도 뛰어난 내식성과 기계적 강도를 제공합니다. 다양한 크기의 인클로저와 레이아웃 옵션을 통해 다양한 설치 요구 사항에 맞춰 구성할 수 있습니다. 이 인클로저는 최대 IP66 등급(추가 O-링 장착 시 IP66/67)을 충족하여 먼지와 물의 침투로부터 확실한 보호 기능을 보장합니다. 가혹한 온도 조건에 맞춰 설계되어 -60°C까지의 환경에서도 사용이 가능합니다. 유연한 구성 옵션을 통해 다양한 단자 유형, 케이블 글랜드 및 케이블 인입 방식을 통합할 수 있습니다. 인클로저 내부를 확인해야 할 경우, 내열성 강화 유리로 제작된 선택형 시야창을 추가할 수도 있습니다.

언어
  • 독일어
  • 영어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
10MB
언어
영어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System파일 형식
PDF
파일 크기
178 KB
언어
영어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.