터미널 및 분기 박스 (Ex e, Ex i, Ex op)

Ex e 터미널 박스 제품군 이미지

페퍼르+푸크스는 Ex e(증강 안전), Ex ia(본질 안전), Ex tb(밀폐형 방진), Ex op pr(보호 광학 방사) 등 다양한 보호 유형의 터미널 박스와 정션 박스를 포괄적으로 제공합니다. 이들 제품은 ATEX, IECEx, NEC 등 국제 방폭 기준에 따라 인증되어 Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 또는 Class I 및 Class II, Division 2 등급 장비에서 안전하고 신뢰할 수 있는 신호 및 전력 분배를 보장합니다.

다양한 적용 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 크기의 인클로저와 견고한 재질이 제공됩니다. 고객은 유리섬유 강화 폴리에스터(GRP), 브러시드 스테인리스 스틸 또는 알루미늄으로 제작된 인클로저를 갖춘 터미널 박스 및 정션 박스를 선택할 수 있습니다. 이러한 재질은 높은 내구성, 기계적 강도, 고온 및 저온에 대한 내성을 보장하여 해양 응용 분야, 석유 및 가스 산업, 화학 플랜트와 같은 가혹한 산업 환경이나 엄격한 위생 요구 사항이 있는 장소에 적합합니다.

다양한 단자 유형, 케이블 글랜드 및 액세서리를 통해 위험 지역 내 특정 프로젝트 요구사항에 따라 터미널 박스 및 정션 박스를 완벽하게 맞춤 구성할 수 있습니다. 각 구성은 고도의 보호 등급(IP66, NEMA Type 4X)과 확장된 주변 온도 범위를 제공하여 의도된 목적에 최적의 적합성을 보장합니다.

Pepperl+Fuchs 터미널 박스와 정션 박스는 스마트한 설계로 간편한 설치와 유지보수를 지원합니다. 화학 플랜트, 석유 및 가스 정유소, 제약 생산, 해양/오프쇼어 응용 분야 등 어디에서 사용되든, 이 솔루션들은 장기적인 폭발 방지 기능과 운영 안정성을 제공합니다.

터미널 및 분기 박스

  • GR 시리즈: 유리섬유 강화 폴리에스터, Zone 1, Zone 2, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 2 등급 장비 설치 가능
  • SR 시리즈: 스테인리스 스틸, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 및 Class I, Class II, Division 2 등급 장비 설치

스플라이스 박스

  • GR 시리즈: 유리섬유 강화 폴리에스터, 1구역, 2구역, 2구역, 22구역 설치
  • SR 시리즈: 스테인리스 스틸, Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 설치 가능
GR 시리즈: GRP 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex e, Ex ia, Ex tb)

터미널 박스와 정션 박스GR 시리즈: GRP 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex e, Ex ia, Ex tb) 1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Class II, Division 2 등급 장비에 설치

다양한 깊이의 유리섬유 강화 폴리에스터(GRP) 인클로저를 통해 위험 지역용 고객 맞춤형 터미널 박스 또는 정션 박스를 거의 모든 형태로 구성할 수 있습니다. 개방용 전용 프라이 포인트, IP66 및 NEMA Type 4X 준수를 위한 발포 개스킷, 밀봉 가장자리의 특수 보호 등 다양한 속성이 설치 및 취급을 단순화합니다. -60°C까지 확장된 작동 온도 범위를 갖춘 GR 시리즈 터미널 및 분기 박스는 스테인리스 스틸 인클로저가 필요한 많은 설치 환경에서 비용 효율적인 선택이 될 수 있습니다.

SR 시리즈: 스테인리스강 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex e, Ex ia, Ex tb)

SR 시리즈: 스테인리스강 재질의 터미널 및 분기 박스 (Ex e, Ex ia, Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 및 Class I, Class II, Division 2 등급 장비에 설치

위험 지역 및 극한 환경에서 사용하도록 설계된 스테인리스 스틸 SR 인클로저 시리즈의 IP66, NEMA Type 4X 등급 터미널 박스와 정션 박스는 유연성과 내구성 측면에서 새로운 기준을 제시합니다. 모듈식 설계로 플랜지 플레이트, 힌지, 마운팅 브래킷, 뚜껑 보안 장치 등 고객 요구 사항에 따라 모든 액세서리를 통합할 수 있습니다. 벽면 장착이 가능하며, 별도 조정 없이 90° 회전 가능한 마운팅 브래킷 또는 리벳 너트를 사용하여 직접 나사로 고정할 수 있습니다. 또한 SR 터미널 및 분기 박스는 45° 리턴 플랜지 밀봉 방식을 채택하여 물이 밀봉 영역에서 멀리 배수되도록 하며, 덮개를 열었을 때 쌓인 먼지와 이물질이 인클로저 내부로 유입되는 것을 방지합니다.

GR 시리즈: GRP 재질의 광섬유 스플라이스 박스 (Ex op pr 및 Ex tb)

스플라이스 박스GR 시리즈: GRP 재질의 광섬유 스플라이스 박스 (Ex op pr 및 Ex tb)1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치

GR.TFO 광섬유 스플라이스 박스는 유리섬유 강화 IP66 폴리에스터 인클로저로 제작되어 위험 지역에서 광섬유 케이블 스플라이스를 안전하게 보호합니다. 각 견고한 스플라이스 박스는 최대 8개의 스플라이스를 수용할 수 있으며, 트레이당 최대 12개의 융합형 스플라이스를 장착할 수 있습니다. 스플라이스 트레이는 DIN 47662 및 기타 통신 표준을 준수하며, 적절한 스플라이스 보호 홀더와 광섬유 스트레인 릴리프가 장착되어 있습니다.

SR 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 광섬유 스플라이스 박스 (Ex op pr 및 Ex tb) (리턴 플랜지 포함)

SR 시리즈: 스테인리스 스틸 재질의 광섬유 스플라이스 박스 (Ex op pr 및 Ex tb) (리턴 플랜지 포함) 1구역, 2구역, 21구역, 22구역 설치

스테인리스 스틸 IP66 인클로저의 SR.TFO 스플라이스 박스는 위험 지역에서 광섬유 케이블 스플라이스를 안전하게 보호합니다. 각 견고한 스플라이스 박스는 트레이당 최대 12개의 융합형 스플라이스를 포함하여 총 8개의 스플라이스를 수용할 수 있습니다. 스플라이스 트레이는 DIN 47662 및 기타 통신 표준을 준수하며, 필요 시 광섬유 스트레인 릴리프를 옵션으로 장착할 수 있습니다. SR.TFO 스플라이스 박스는 45° 리턴 플랜지 밀봉 방식을 채택하여 밀봉 영역에서 물을 배출하고, 커버 개방 시 축적된 먼지와 이물질이 인클로저 내부로 유입되는 것을 방지합니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
  • 프랑스어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations파일 형식
PDF
파일 크기
1MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment파일 형식
PDF
파일 크기
10MB
언어
영어
다운로드
브로셔 및 개요Product Information - SR Stainless Steel Enclosure Series for Hazardous Areas파일 형식
PDF
파일 크기
437 KB
언어
영어
  • 영어
  • 프랑스어
  • 독일어
다운로드
애플리케이션 리포트
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
애플리케이션 리포트Application Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections파일 형식
PDF
파일 크기
359 KB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.