제너 배리어

제너 바리어 어셈블리 제품군 이미지

제너 배리어는 공정 자동화 시스템의 다양한 응용 분야에 비용 절감형 방폭 보호 기능을 제공합니다. 위험 구역으로 전달되는 에너지량은 폭발성 대기를 점화시킬 수 없는 안전한 수준으로 제한됩니다.

Pepperl+Fuchs의 Z-시스템 제너 배리어는 35mm DIN 레일에 직접 장착됩니다. 액세서리를 통해 필요한 접지를 DIN 마운팅 레일에서 직접 수행할 수 있습니다.

  • · DIN 마운팅 레일에 신속한 장착
  • · DIN 레일에 직접 연결된 접지
  • · 퓨즈 제거를 통한 필드 루프 분리

Z-시스템 제너 배리어는 최대 2채널/12.5mm 너비의 고밀도 사양으로 제공됩니다. 현장 교체형 퓨즈가 장착된 모델은 배선 작업에 방해 없이 계측 루프를 분리하거나 개방 회로로 전환할 수 있는 편리한 수단을 제공하여 시운전 및 유지보수 작업을 훨씬 용이하게 합니다. 제너 배리어는 전송 정확도가 매우 뛰어나 계량 애플리케이션과 같은 교정 가능한 시스템에 자주 사용됩니다.

언어
  • 포르투갈어
  • 독일어
  • 영어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Product Overview - Interface Technology파일 형식
PDF
파일 크기
4MB
언어
영어
  • 포르투갈어
  • 독일어
  • 영어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.