국가 선택
직장 내 안전

AS-Interface Safety at Work는 AS-Interface의 안전 관련 확장 기능으로, 기존 AS-Interface 네트워크에 간편하게 통합됩니다. 모든 표준 및 안전 구성 요소가 동일한 케이블을 통해 병렬로 활성화되므로 비상 정지(EMERGENCY STOP)나 도어 모니터와 같은 안전 관련 기능을 기존 시스템에 통합할 수 있습니다.
안전 관련 신호를 평가하기 위해서는 동적 코드 시퀀스를 사용하여 Safety at Work 구성 요소와 안정적으로 통신하는 추가 세이프티 모니터 하나만 필요합니다. AS-Interface 설치는 EN 954-1에 따른 안전 카테고리 4 및 IEC/DIN EN 61508에 따른 SIL3 준수를 보장합니다.
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | 파일 형식 PDF | 파일 크기 258 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.