국가 선택
고급 진단

필드콘넥스 고급 진단 모듈(ADM)을 통해 필드버스 물리 계층과 설치 환경은 관리 가능한 자산으로 전환됩니다. ADM은 시운전 및 문서를 자동화하고, 필드버스 세그먼트를 온라인으로 모니터링하며, 실시간으로 결함을 식별하여 예측 및 사전 예방적 유지보수 전략을 가능하게 합니다.
내장형 전문가 시스템은 각 구간의 전기적 값과 동작을 학습하고 해석합니다. 플랜트 유지보수팀은 조기에 이해하기 쉬운 경고를 수신합니다. 이는 간단한 사용자 디스플레이로 지원됩니다:
- 진단 디스플레이
- 시운전 마법사
- NE 107에 따른 NAMUR 색상 표시를 사용한 세그먼트 모니터링 뷰
- 장기 추세 분석을 위한 데이터 내보내기 기능
ADM을 통해 필드버스를 훨씬 쉽게 관리할 수 있습니다. 제어실의 안전한 환경에서 실행 가능한 정보를 확인할 수 있습니다. 현장으로의 불필요한 이동을 피함으로써 공장 내 인원의 안전을 보장합니다.

손끝에서 느껴지는 설치 품질 – FDH-1
필드버스 진단 핸드헬드(FDH-1)는 내장형 전문가 시스템을 갖춘 휴대용 솔루션입니다. 초보자와 숙련 사용자 모두에게 FDH-1은 필드버스 물리 계층의 품질을점검하고모니터링하는 기능을 제공합니다. 사용자는 다음을 확인할 수 있습니다:
- 단 한 번의 버튼 누름으로 설치 품질을,
- 기존 케이블의 현장버스 호환성
- 전문가 시스템에서 제공하는 설치 결함에 대한 품질 및 가능한 해결책에 관한 간결한 조언 메시지.
언어
- 독일어
- 영어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Compendium Fieldbus diagnostics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요TechNote Integrate Advanced Diagnostics to Emerson AMS and DeltaV | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Advanced Diagnostics Fieldbus Physical Layer | 파일 형식 PDF | 파일 크기 788 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 470 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | 파일 형식 PDF | 파일 크기 259 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | 파일 형식 PDF | 파일 크기 210 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 파일 형식 PDF | 파일 크기 199 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Fieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 416 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌End-user software License Agreement (EULA) of AMS Alert Adapter DTM extension | 파일 형식 PDF | 파일 크기 34 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.