배포

필드버스 커플러는 계측기를 홈런 케이블(트렁크라고도 함)에 연결합니다. 필드버스 커플러는 현장 장치 근처의 현장에 설치되어 작업 절차를 간소화합니다. 이들은 단순한 수동 부속 장치 형태로 제공되거나, 단락 보호 및 전력 제한 폭발 방지 기능을 갖춘 배선 인터페이스 형태로 제공됩니다.
트렁크는 단락으로부터 보호됩니다
트렁크와 스퍼를 갖춘 토폴로지는 가장 신뢰성이 높으며, 기존 멀티코어 설치 방식과 유사하여 이해하기 쉬워 사실상 업계 표준으로 인정받고 있습니다. 장치 작업 중 스퍼 연결부에서 단락이 발생할 수 있습니다. 이에 대응하여 당사의 필드버스 연결 기술은 각 스퍼에 개별 보호 기능을 제공합니다. 단락 발생 시 전류가 제한되어 해당 세그먼트는 계속 작동합니다. 고장이 제거되거나 수리되면 스퍼는 자동으로 작동을 재개합니다. 이 중요한 기능 덕분에 가장 까다로운 환경에서도 필드버스를 사용할 수 있습니다.
폭발 방지
신뢰성 있고 검증된 현장 분배 구성품으로 모든 방폭 방식(FISCO, Entity, High-Power-Trunk)이 가능합니다. 실질적으로 모든 연결 방식과 모든 위험 지역에 대한 옵션이 존재합니다.
인클로저 솔루션
알루미늄, GRP 및 스테인리스 스틸로 제작된 인클로저는 선택 가능한 옵션 및 액세서리와 함께 요구되는 IP 등급을 제공합니다. 각 제품 카테고리에서 해당 데이터시트를 확인하십시오. 사전 설계된 이 엔지니어링 솔루션은 반복 정밀도를 통해 짧은 리드 타임과 높은 품질을 보장합니다.
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Compendium Fieldbus diagnostics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Application Guideline - Specification Proposal for FOUNDATION TM fieldbus (Class, Div classification) | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - FieldConnex® Fieldbus Infrastructure | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Fieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | 파일 형식 PDF | 파일 크기 416 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌Technical White Paper - DART Ushers in the Next Generation of Intrinsic Safety | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.