이더넷 아이솔레이터

필드버스 이더넷 아이솔레이터

필드콘넥스 이더넷 아이솔레이터는 본질 안전형 에너지 제한 기능과 갈바닉 절연을 하나의 제품에 통합합니다. 이더넷 연결은 1구역에서 플러그 앤 플레이 방식으로 작동합니다. 이 소형 장치는 특히 임시 설치 및 이동식 장비에 적합하도록 설계되었습니다.

이더넷 아이솔레이터는 정상 작동 중 자주 연결 및 분리되거나 임시로 설치되는 기계 및 장비에 가장 유용합니다. 이더넷 아이솔레이터는 외부 환경용으로 설계된 제품 및 솔루션에 대한 고속 접근을 제공합니다. Ex d 등급 인클로저(Ex d) 내부의 맞춤형 장비에 쉽게 통합될 수 있습니다.

갈바닉 절연은 안전 구역과 위험 구역의 연결 지점 간 등전위 접합 및 고체 접지를 제거합니다. 설치에는 저렴하고 유연한 이더넷 케이블을 사용할 수 있습니다.

에너지 효율적인 설계로 열 방출이 매우 적어, 캐비닛 공간이 협소하고 비용이 많이 드는 환경에서 확실한 장점을 제공합니다. 또한 우수한 전기 회로를 통해 장기간 안정적인 성능이 보장되며, 이는 모든 Pepperl+Fuchs 제품의 기본적인 이점이자 오늘날 모든 공정 자동화 설비에 필수적인 요건입니다.

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.