파운데이션 필드버스 H1용 전원 공급장치

FieldConnex 전원 공급 장치는 FOUNDATION Fieldbus H1 현장 장치에 전원을 공급하며, 하나의 공통 'A'형 케이블을 통해 현장 장치와 제어 시스템 간의 통신을 가능하게 합니다.
표준 기능은 임피던스 회로 및 매우 낮은 전력 소모와 같은 전반적인 패시브 설계입니다. 이 에너지 효율적인 설계는 상당한 비용 절감과 효율성을 가져옵니다. 캐비닛 내부의 여유 공간 증가와 냉각 요구 사항 감소로 인해 캐비닛 내 팬이 필요 없어지는 경우가 많습니다. 이 설계는 전자 부품의 매우 긴 수명을 보장합니다.
파워 허브
전원 허브는 마더보드와 개별 전원 공급 모듈로 구성됩니다. 모듈식 설계로 가용성 확보를 위한 중복 구성 및 선택 가능한 방폭 유형 등 다양한 요구 사항에 정밀하게 부합하는 솔루션을 제공합니다.
이 마더보드는캐비닛 내에서 간편하고 비용 효율적인 배선을 가능하게 합니다. 맞춤형 호스트 연결을 통해 공정 자동화 분야의 모든 호스트 시스템에 효율적이고 오류 없이 연결할 수 있습니다.
기본 전원 공급 장치
기본전원 공급 장치는 단일 세그먼트에 전원을 공급합니다. 전원 공급 장치는 20mm 너비의 하우징에 내장되어 있으며, DIN 레일 또는 전원 레일에 스냅 장착됩니다. 전원 레일을 통해 이중화 대용량 전원 공급 장치에 연결할 수 있습니다. 소규모 설치 환경이나 시험실 환경에 이상적인전원 공급 장치입니다. 모듈은 간격 없이 평평하게 장착할 수 있습니다.
- 영어
- 독일어
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | 파일 형식 PDF | 파일 크기 259 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 파일 형식 PDF | 파일 크기 199 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.