국가 선택
PROFIBUS PA용 세그먼트 커플러

PROFIBUS DP와 PROFIBUS PA의 유사성은 Pepperl+Fuchs 개발자들이 투명세그먼트 커플러를 개발하는 계기가 되었습니다. 이 세그먼트 커플러는 PA 네트워크에 연결된 모든 장치를 마치 DP 필드 장치인 것처럼 표시합니다. 표준화된 프록시 기술을 통해 이제 Profibus PA를 PROFINET 컨트롤러 및 자산 관리 시스템에 통합할 수 있게 되었습니다.
세그먼트 커플러는 구성 설정 없이 투명하게 작동합니다. PA 측의 통신 속도는 DP 측과 독립적입니다. 모든 PA 장치는 마스터 클래스 I 및 클래스 II에서 DP 계측기로 구성됩니다. PA 장치는 DP 마스터를 시뮬레이션하는 세그먼트 커플러의 PA 마스터만 인식합니다.
데이터 텔레그램과 전원 공급은 동일한 케이블을 통해 현장 장치로 전송됩니다. 세그먼트 커플러의 전원 공급 구성 요소가 케이블에 전원을 공급합니다. 해당 구성 요소는 Zone 2 설치 인증을 받았습니다. 다양한 전압 및 최대 500mA의 공급 전류 수준을 통해 적용 가능한 방폭 방식을 선택할 수 있습니다:
- 고출력 트렁크
- FISCO
- 엔티티
파워 허브 버전은 고가용성 플랜트 설계를 가능하게 하는 중복성 옵션을 제공합니다. 모든 구성 요소가 단일 하우징에 통합된 기본 세그먼트 커플러는 일반적으로 소규모 애플리케이션의 요구 사항을 충족시킵니다.
언어
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요FieldConnex® PROFINET/PROFIBUS-PA Gateway Driver Library for PCS7, flyer | 파일 형식 PDF | 파일 크기 437 KB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Technical Information | 파일 형식 PDF | 파일 크기 3MB | 언어 영어 | 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | 파일 형식 PDF | 파일 크기 470 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | 파일 형식 PDF | 파일 크기 259 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | 파일 형식 PDF | 파일 크기 441 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 파일 형식 PDF | 파일 크기 199 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.