국가 선택
LB 원격 I/O 시스템

위험구역 2종, 1급/2분류에 설치되는 LB 원격 I/O 시스템은 위험구역의 현장 장치와 안전구역의 제어 시스템 간 신호 변환을 위한 모듈식 시스템입니다. 이 원격 I/O 시스템을 통해 현장 장치 신호는 표준화된 버스 프로토콜(PROFINET, PROFIBUS, Modbus 등)을 사용하는 단일 필드버스 케이블을 통해 공정 제어 시스템으로 전송됩니다.
LB 원격 I/O는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
- 컴팩트한 디자인
- 높은 채널 밀도
- 좋은 진단 옵션
- 전 세계적 승인
그리고 그 외에도 많은 것들.
PROFINET 게이트웨이를 통해 원격 I/O 시스템을 이더넷 네트워크를 통해 IIoT 애플리케이션에 연결할 수 있습니다. 대부분의 아날로그 현장 장치들은 HART를 지원하므로 제어 시스템에서 매개변수화 및 진단에 HART를 사용할 수 있습니다. 이를 위해 HART-IP를 지원하는 원격 I/O 시스템은 현장 장치들의 HART 데이터를 제어 시스템으로 전달하는 기능을 갖추고 있습니다.
언어
- 영어
- 포르투갈어
- 독일어
- 프랑스어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Overview - Remote I/O systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 4MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Custom cabinets and junction boxes | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Profibus-Fibre Optic Coupler and Repeater | 파일 형식 PDF | 파일 크기 836 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Engineering Guide - Grounding, Earthing and Shielding of FB Remote I/O Systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Overview - FB Remote I/O for Zone 1 | 파일 형식 PDF | 파일 크기 682 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Remote-I/O-Modules for the Efficient Modernization of Control Systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - LB and FB Remote I/O Systems for Digitally Connecting Analog Field Devices | 파일 형식 PDF | 파일 크기 208 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Communication Redundancy for Uninterrupted Operation | 파일 형식 PDF | 파일 크기 529 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Space Saving Extension for Existing Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 300 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Using Remote I/O Systems for the Efficient Digitalization of Plants | 파일 형식 PDF | 파일 크기 371 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Use of Remote I/O in Fluidized Bed Systems | 파일 형식 PDF | 파일 크기 222 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - The Modern Whiskey Distillery | 파일 형식 PDF | 파일 크기 355 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | 파일 형식 PDF | 파일 크기 199 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌DTM Certificate | 파일 형식 PDF | 파일 크기 680 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 추가 문헌Integration in Honeywell Experion PKS (LB8106*) - Planning and Integration Information | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어 | 다운로드 |
| 추가 문헌Integration in Yokogawa CENTUM VP (LB8106*) - Planning and Integration Information | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어 | 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.