국가 선택
원격 모니터

생명과학 분야 적용 시 최대 Zone 1/21까지비주얼넷 GXP
혁신적인 VisuNet GXP 시리즈는 간편한 설치 및 유지보수가 가능한 컴팩트한 모듈식 설계를 제공합니다. VisuNet GXP 원격 모니터는 현장에서 교체 가능한 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다: 디스플레이 유닛, 전원 공급 장치, 씬 클라이언트 유닛. 스테인리스 스틸 하우징을 적용한 VisuNet GXP 구성 요소는 생명과학 분야에서 일반적으로 사용되는 모든 화학 물질 및 세제에 대한 내성을 갖추고 있습니다.
- 승인 대상: 1/21구역, 2/22구역
- 디스플레이 크기: 19인치, 21.5인치
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.