국가 선택
동적 기울기 센서 / 관성 측정 유닛 (IMU)

동적 애플리케이션에는 동적 기울기 센서가 이상적인 솔루션입니다. IMU F99 관성 측정 장치는경사 측정, 가속도 센서 및 자이로스코프를 하나의 장치에 통합합니다. 지능형 센서 융합 알고리즘은 가속도와 회전 속도 측정 데이터를 연계하여 시스템이 외부 가속도를 보정할 수 있도록 합니다. 이로 인해 IMU F99는 휠 로더의 조향 각도 한계 모니터링과 같은 동적 애플리케이션에서 경사·가속 센서 감지에 이상적인 솔루션입니다. 가속도 보정 유형은 보정 범위를 선택하여 구성 가능하며, 애플리케이션의 개별 동작 패턴에 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 직선 가속 운동이나 포트홀로 인한 단기 충격 효과 시에도 각도 안정성이 향상되어 IMU F99는 항상 정확한 각도 값을 안정적으로 제공합니다.
주요 내용
- 외부 가속도 보상을 통한 동적 응용 분야의 정밀 경사 측정
- 완벽한 응용 유연성을 위한 구성 가능한 각도 정의 및 가속도 보정 방식
- 360° 기울기, 가속도 및 회전 속도 측정 (각 축별)
- 견고한 금속 마운팅 브래킷과 센서 모듈로 구성된 혁신적인 장착 개념
- 야외 사용에 적합한 견고한 하우징
- IP68/69 보호 등급
- E1 승인을 위한 비도로용 적용
언어
- 영어
- 포르투갈어
- 독일어
- 일본어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - Inclination and Acceleration Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 1MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | 파일 형식 PDF | 파일 크기 47MB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 브로셔 및 개요Product Information - Inertial Measurement Unit F99 | 파일 형식 PDF | 파일 크기 2MB | 언어 영어
| 다운로드 |
애플리케이션 리포트 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 리포트Application Report - Steering-Angle Limit on Inclines | 파일 형식 PDF | 파일 크기 318 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Exact weight calculation without time loss | 파일 형식 PDF | 파일 크기 330 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | 파일 형식 PDF | 파일 크기 276 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | 파일 형식 PDF | 파일 크기 370 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | 파일 형식 PDF | 파일 크기 182 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | 파일 형식 PDF | 파일 크기 353 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
| 애플리케이션 리포트Application Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | 파일 형식 PDF | 파일 크기 327 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
추가 문헌 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 문헌Application Guideline | 파일 형식 PDF | 파일 크기 323 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.