산업용 레이더 센서

다양한 연결 유형을 갖춘 산업용 레이더 센서

Pepperl+Fuchs의 산업용 레이더 센서는전자기파 또는 레이더파를 물리적 원리로 사용합니다. 이러한 레이더파는 다른 감지 원리가 한계에 부딪히는 자동화 애플리케이션에 이상적인 특수한 특성을 지닙니다: 간섭에 민감하지 않으며, 빛의속도에 가깝게 전파되고, 거의 모든 물질에 의해 다양한 정도로 반사됩니다. 동시에 대부분의 물질을 어느 정도 투과할 수 있습니다.

고사거리 FMCW 레이더 센서

세 가지 측정 모드로 거의 무한한 자유를 누리세요: 1. 최단 거리 2. 최적 반사 3. 최고 속도

Pepperl+Fuchs 산업용 레이더 센서는 이러한 특성을 활용하여 122~123GHz의ISM 대역 범위에서 주파수 변조된 레이더 파를 지속적으로 송신합니다. 이 기능 원리는 FMCW 레이더(주파수 변조 연속파)로 알려져 있으며, 단일 유형의 레이더 센서로도 광범위한 기능을 수행할 수 있게 합니다. 예를 들어, 25미터이상의 거리에서 거리 및 속도 측정이 동시에 가능하며, 대상물의 이동방향도 감지할 수 있습니다. 이때 비, 안개, 바람, 먼지 등의 환경적 영향이 측정 결과의 정확도에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.

세 가지 측정 모드로 거의 무한한 자유를 누리세요:

  • 최단 거리: 레이더 센서에 가장 가까운 물체를 재료에 관계없이 탐지
  • 최상의 반사: 간섭 물체를 통과하더라도 최상의 반사 특성을 지닌 물체의 탐지
  • 최대 속도: 레이더 센서를 향해 가장 빠르게 접근하거나 멀어지는 물체 탐지

이동식 기계용 레이더 센서

Pepperl+Fuchs의 레이더 센서는 최대 200Hz의 샘플링 속도, E1 등급에 준하는 EMC 성능 및 통합 CAN 인터페이스(CiA-301 준수 CANopen 또는 SAE J1939)를 갖추어 이동식 기계(예: 이동식 크레인, 도로 건설 장비, 농업 기계)에 특히 적합합니다. AMP Superseal 또는 DEUTSCH와 같은 차량 전용 커넥터를 통해 항상 안정적이고 견고한 연결을 보장합니다. 또한 레이더 센서는 지게차의자동 유도 차량(AGV)충돌 방지 시스템이나 탱크의 잔량 모니터링과 같은 다른 응용 분야에서도 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

레이더 응용 최적화를 위한 두 개의 금속 코너 반사기

코너 리플렉터: 유용한 액세서리

대상 물체의 반사 특성을 개선하거나 FMCW 레이더 센서와의 이상적인 정렬이 불가능한 경우, Pepperl+Fuchs 제품군에는 보조 코너 리플렉터가 액세서리로 포함됩니다. 이러한 금속 코너 리플렉터를 대상 물체에 부착하면 대상 물체의 레이더 단면적(RCS)이 크게 증가하여 레이더 센서의 탐지 능력이 그에 따라 향상됩니다.

언어
  • 영어
  • 독일어
  • 스페인어
  • 이탈리아어
언어
브로셔 및 개요
파일 형식
파일 크기
언어
다운로드
브로셔 및 개요Brochure - Industrial Radar Sensors with CAN Interface파일 형식
PDF
파일 크기
2MB
언어
영어
  • 영어
  • 독일어
  • 스페인어
  • 이탈리아어
다운로드

방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.