컨덕티브 리미트 스위치

측정 원리
액체 매체의 전도도는 크게 달라질 수 있습니다. 액체가 전극의 설치 높이에서 결정된 충전 한계에 도달하면, 액체 매체가 두 전극 사이(또는 용기 벽과 전극 사이)의 직류 무교류 회로를 닫습니다. 전류 소비량의 급격한 증가로 인해 스위칭 신호가생성됩니다.
산, 알칼리 및 물을 함유한 용액은 전도성이 있어 매우 잘 감지됩니다. 내식성이 뛰어난 재질로 제작된 프로브를 사용하면 부식성 액체도 문제없이 감지할 수 있습니다. 연료, 오일, 용제와 같은 가연성 액체는 비전도성이므로 이 측정 원리로 측정할 수 없습니다.
작동 모드
두 개의 전극이 감시 대상 전도성 액체 표면 위에 설치됩니다. 액체 수위가 두 전극 모두 액체와 접촉하는 지점까지 상승하면, 연결된 릴레이의 전류 회로가 두 전극과 액체를 통해 완성되어 스위칭 신호를 활성화합니다.
액체의 최소 전도도는10 µS/cm 이상이어야 합니다. 순수한 용매를 제외하고는 물, 산, 알칼리 등 거의 모든 전도성 액체가 이러한 조건을 충족합니다. 여러 개의
전환점이 필요한 경우 다중 전극을 사용해야 합니다. 액체 내 전기적 영향을 방지하기 위해 측정에는 직류가 포함되지 않은 교류가 사용됩니다. 이는 전극 릴레이 또는 변환기에 의해 생성됩니다. 이 측정
방식으로 계면 레벨 감지를 쉽고 경제적으로 구현할 수 있습니다. 특히 오일 및 가솔린 분리기에서 물과 비전도성 액체 사이의 경계값을 쉽게 감지할 수 있습니다.
- 영어
- 독일어
브로셔 및 개요 | 파일 형식 | 파일 크기 | 언어 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|
| 브로셔 및 개요Product Information - LKL conductive electrode | 파일 형식 PDF | 파일 크기 221 KB | 언어 영어
| 다운로드 |
방문해 주셔서 감사합니다. 이 페이지는 신속한 번역 콘텐츠 제공을 위해 AI로 번역되었습니다. 도움이 되셨나요? 여러분의 의견을 들려주시면 큰 도움이 됩니다.